??
CAD模型选择
K0739.2208010X50
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0739 - 调节脚,钢制或不锈钢制
明细表
K0739.2208010X50
BESTKIPP
订货号
K0739.2208010X50
W
角件
°
MATERIAL
材料
不锈钢
FORM
样式
B
A
间距
54 mm
D
直径
80 mm
D1
螺纹
M10
H
高度
25 mm
H1
高度
85 mm
H2
高度
35.0 mm
SW
钳口宽度
14 mm
SW1
-
L
长度
50 mm
BELASTUNG
最大负载能力 kN
10.0 kN
GEW
重量约
0.3130 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245202348
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions